Pubblica i tuoi prodotti
Coffe table HOLLY 800x500mm

Coffe table HOLLY 800x500mm

  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Voce di capitolato
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 800 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 15 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCoffe-Table-HOLLY-800x500mm
  • Famiglia di prodottoLounge and hallway
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)500
  • Larghezza (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables