Pubblica i tuoi prodotti
Coffe table MONTY 700mm

Coffe table MONTY 700mm

  • Stable pedestal
  • Tough laminate top
  • Range of colour combinations

    Small coffee table. The table has a round, durable and easy-to-clean top and a stable pedestal with a large, round base.
Voce di capitolato
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Thickness table surface: 22 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.45 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCoffe-Table-MONTY-700mm
  • Famiglia di prodottoLounge and hallway
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)500
  • Larghezza (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)20.45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables