Pubblica i tuoi prodotti
Compartment Locker Classic 900mm 3 Sections 12 Doors
Compartment Locker Classic 900mm 3 Sections 12 Doors
Compartment Locker Classic 900mm 3 Sections 12 Doors
Compartment Locker Classic 900mm 3 Sections 12 Doors
Compartment Locker Classic 900mm 3 Sections 12 Doors
Compartment Locker Classic 900mm 3 Sections 12 Doors

    Compartment Locker Classic 900mm 3 Sections 12 Doors

    Ventilation holes High quality Durable Personal-effects locker with reinforced doors and rubber dampers. Ventilation holes in the top and bottom
    Voce di capitolato
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCompartment-Locker-Classic-900-3-Sections-12-Doors
    • Famiglia di prodottoClothing Locker
    • Gruppo di famigliaLockers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-17
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSlovacchia
    • Peso Netto (Kg)87
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descrizione Uniclass 2015Lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numero OmniClass23-21 15 15
    • Titolo OmniClassClothing Lockers
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa