Pubblica i tuoi prodotti
Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm

Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm

  • Including coat rail and hooks
  • Cylinder lock
  • Complete unit

    Complete clothes locker unit with perforations in the top and bottom of the door, label holders, clothes rail with three hooks and cylinder lock.
Voce di capitolato
    • Height:1800 mm
    • Width:900 mm
    • Depth:500 mm
    • Door width (lockers ):300 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:6
    • Door colour:Light grey
    • Door colour code:RAL 7035
    • Frame colour:Light grey
    • Frame colour code:RAL 7035
    • Material:Sheet steel
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Cylinder lock
    • Sheet steel thickness door:0.7 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Weight:56.2 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCompartment-locker-CAMPUS-6-doors-1800x900x500mm
  • Famiglia di prodottoClothing Locker
  • Gruppo di famigliaLockers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1800
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)56.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descrizione Uniclass 2015Lockers
  • Codice CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Numero OmniClass23-19 13 00
  • Titolo OmniClassLockers

Disponibilità Regionale

Europa