Pubblica i tuoi prodotti
Conference chair WHISTLER With armrests
Conference chair WHISTLER With armrests
    Archiviato

    Conference chair WHISTLER With armrests

    • Stackable
    • Upholstered seat
    • Trendy design

      Modern chair with armrests in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece; the seat features soft padding covered in fabric and is slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
    Voce di capitolato
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:410 mm
      • Colour:White/grey
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:110 kg
      • Weight:7.3 kg
      • Assembly:Assembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoConference-chair-WHISTLER-With-armrests
    • Famiglia di prodottoLunch and conference
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)910
    • Larghezza (mm)440
    • Profondità (mm)420
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)6.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Seating