Pubblica i tuoi prodotti
Conference table NOMAD

Conference table NOMAD

Voce di capitolato
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoConference-table-NOMAD
  • Famiglia di prodottoDesk
  • Gruppo di famigliaOffice Desk
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)740
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)2400
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)64.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables