Pubblica i tuoi prodotti
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable

    Desk ARISE Sit-stand adjustable

    • Nestable
    • Height adjustable
    • Lockable castors

    Compact, height-adjustable desk with two lockable castors and two adjustable feet. It has a tiltable top that makes it possible to nest several desks close together for convenient storage. The table is gas height adjustable.

    Voce di capitolato
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1085 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Folding

      Stand material:SteelWeight:21,9 kg

      Approvals:EN 1729-2:2012+A1:2016

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDesk-ARISE-Sit-stand-adjustable
    • Famiglia di prodottoSchool desk
    • Gruppo di famigliaDesk
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-12
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Peso Netto (Kg)21.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Descrizione Uniclass 2015Classroom desks and tables