Pubblica i tuoi prodotti
Desk BORAS half-round 1200x600x900

Desk BORAS half-round 1200x600x900

  • Hard-wearing, HPL top
  • Certified according to EN 1729
  • Semi-circular

Semi-circular desk with a tubular frame and a hard-wearing table top. The desk is tested and certified according to EN1729.

Voce di capitolato
  • Length:1200 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Semi-circle

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:20,44 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDesk-BORAS-half-round-1200x600x900
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)900
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)20.44
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops