Pubblica i tuoi prodotti
Desk BORAS rectangular 1200x600x900

Desk BORAS rectangular 1200x600x900

  • High-pressure laminate
  • Certified according to EN 1729
  • Hard-wearing table top

Rectangular table with a tubular frame and a hard-wearing table top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Voce di capitolato
  • Length:1200 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:24,34 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDesk-BORAS-rectangular-1200x600x900
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaTables
  • Data di pubblicazione2021-09-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)900
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)24.34
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops