Pubblica i tuoi prodotti
Desk BORAS rectangular 1800x800x600

Desk BORAS rectangular 1800x800x600

  • High-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Durable surface

Rectangular table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Voce di capitolato
  • Length:1800 mm

    Height:600 mm

    Width:800 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:34,9 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDesk-BORAS-rectangular-1800x800x600
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)1800
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)34.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops