Pubblica i tuoi prodotti
Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs
Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs
Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs
    Archiviato

    Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs

    3.4 su 5 stelle3.4(5 recensioni)
    • Electrically height adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Extra large work surface

    Electrically height-adjustable desk with a large work surface. Featuring a 3-leg frame with anti-collision mechanism to protect against crush injuries. Large stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Voce di capitolato
    • Length:2000 mm

      Width:1600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Left/Right

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:3

      Weight:85.2 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDesk-MODULUS-1600x2000-Corner-Adjustable-legs
    • Famiglia di prodottoDesk
    • Gruppo di famigliaModulus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSlovacchia
    • Peso Netto (Kg)85.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops