Pubblica i tuoi prodotti
Desk MODULUS 800x600 adjustable legs single column
Desk MODULUS 800x600 adjustable legs single column
    Archiviato

    Desk MODULUS 800x600 adjustable legs single column

    • Electrically height-adjustable
    • Ideal for small spaces
    • Attractive, hard-wearing laminate top

    Compact, stylish sit-stand desk with a pedestal base, ideal for areas where space is limited, such as home offices, or for busy offices where smaller, more flexible workstations are needed.

    Voce di capitolato
    • Length:800 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:730 mm

      Maximum height:1200 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:60 kg

      Lift per pump:470 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:1

      Weight:36,23 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDesk-MODULUS-800x600-Adjustable-legs-Single-column
    • Famiglia di prodottoDesk
    • Gruppo di famigliaModulus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)800
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSlovacchia
    • Peso Netto (Kg)36.23
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Ac_20_15_22
    • Descrizione Uniclass 2015Desk-based office tasks