Pubblica i tuoi prodotti
Desk MODULUS wave 2000x1000 adjustable legs
Desk MODULUS wave 2000x1000 adjustable legs
    Archiviato

    Desk MODULUS wave 2000x1000 adjustable legs

    • Electrically height adjustable
    • Ergonomic wave shape
    • With anti-collision mechanism

    Electrically height-adjustable desk in an ergonomic wave shape and featuring a T-frame with anti-collision mechanism to protect against crush injuries. Large stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Voce di capitolato
    • Length:2000 mm

      Width:1000 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Double wave

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:61.3 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDesk-MODULUS-Wave-2000x1000-Adjustable-legs
    • Famiglia di prodottoDesk
    • Gruppo di famigliaModulus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)640
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSlovacchia
    • Peso Netto (Kg)61.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops