Pubblica i tuoi prodotti
Desk light COSMO
Desk light COSMO

    Desk light COSMO

    • Articulated adjustable arm
    • Classic design
    • Table bracket

      Classic desk lamp with articulated arm and rotatable head. Supplied with both clamp and foot.
    Voce di capitolato
      • Arm Length:420+390 mm
      • Max. wattage:20 W
      • Colour:White
      • Material:Steel
      • Type of light bulb required:E27
      • Light bulb included:No
      • Weight:5.25 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDesk-light-COSMO
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaLightning
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Peso Netto (Kg)5.25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps