Pubblica i tuoi prodotti
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA

    Desk light LIBRA

    4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
    • Wireless charging
    • Color temperature setting
    • Built-in dimmer

      Practical desk lamp in a tasteful design with wireless QI charging for mobile phones. The lamp is perfect for different types of work at a desk, as the color temperature setting allows the light to be set in three different modes - Warm white, cool white and normal.
    Voce di capitolato
      • Height:365 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Lumen:800 Lm
      • Colour:Black
      • Weight:0.7 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDesk-light-LIBRA
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaLightning
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)365
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Peso Netto (Kg)0.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps