Pubblica i tuoi prodotti
Desk screen ZIP 1000x650x40mm
Desk screen ZIP 1000x650x40mm
Desk screen ZIP 1000x650x40mm
Desk screen ZIP 1000x650x40mm
Desk screen ZIP 1000x650x40mm
    Archiviato

    Desk screen ZIP 1000x650x40mm

    • Several stylish colours
    • A-rated for sound absorption
    • Premium recycled fabric cover

    Exclusive desk screens with a premium and eco-friendly fabric cover and a decorative zipper. Filled with 100% PET material and A-rated for sound absorption by SP Technical Research Institute of Sweden. Desk bracket sold separately.

    Voce di capitolato
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:40mm

      Cover material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Padding material:PET

      Weight:6kg

      Warranty:7 years

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDesk-screen-ZIP-1000x650x40mm
    • Famiglia di prodottoDesk
    • Gruppo di famigliaAcoustics
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)650
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Materiale secondarioTessuto
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Descrizione Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying