Pubblica i tuoi prodotti
Desk screen ZONE 650x1000x30mm
Desk screen ZONE 650x1000x30mm

    Desk screen ZONE 650x1000x30mm

    • Effective noise absorption
    • Complete incl. fittings
    • Sleek and stylish design

    Sound absorbent and stylish desk screens created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. Comes complete including fittings for easy mounting on the desk top.

    Voce di capitolato
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:30mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:4.75kg

      Testning:ISO 354, EN1023-2, EN1023-3, EN1023-1

      Warranty:7 years

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDesk-screen-ZONE-650x1000x30mm
    • Famiglia di prodottoDesk
    • Gruppo di famigliaAcoustics
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)650
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioTessuto
    • Peso Netto (Kg)4.75
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Descrizione Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying