Pubblica i tuoi prodotti
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm

    Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm

    • 30-year warranty
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile, revolving whiteboard with double-sided, high-quality vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    Voce di capitolato
      • Height:1200 mm
      • Width:1500 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Double sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:37.5 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDouble-sided-revolving-mobile-whiteboard-DORIS-1200x1500mm
    • Famiglia di prodottoOffice Accessories
    • Gruppo di famigliaWhiteboards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)1500
    Relativo a
    • Materiale principaleSmalti
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Peso Netto (Kg)37.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Descrizione Uniclass 2015Whiteboards