Pubblica i tuoi prodotti
Drawer unit THEO 5 drawers

Drawer unit THEO 5 drawers

3.3 su 5 stelle3.3(7 recensioni)
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • With 5 drawers
  • Practical storage

Drawer unit with several drawers. The top drawer is lockable

Voce di capitolato
  • Height:900 mm

    Width:500 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of drawers:5

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDrawer-unit-THEO-drawers-drawers
  • Famiglia di prodottoSchool & Education
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)900
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)470
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)30
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units