Pubblica i tuoi prodotti
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    4.0 su 5 stelle4.0(9 recensioni)
    • Two cable holes
    • Grey frame
    • Curved desktop for good ergonomics

      Classic corner desk with curved right-hand top, a modesty panel on the bottom and a stable L-shaped frame.
    Voce di capitolato
      • Length:1800 mm
      • Height:720 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Table surface:Right
      • Stand:Fixed legs
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
      • Stand colour:Grey
      • Stand colour code:RAL 9007
      • Stand material:Steel
      • Weight:52.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoErgonomic-desk-FLEXUS-1800x1200x720mm
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaTables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1800
    • Larghezza (mm)720
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)52.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_60
    • Descrizione Uniclass 2015Office tables
    • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables