Pubblica i tuoi prodotti
Floor light PICASSO
Floor light PICASSO

    Floor light PICASSO

    • Retro inspired
    • Made of metal
    • Suitable for a variety of settings

      A simple and elegant floor lamp with a retro touch. Retro-inspired floor lamp in a chic design for a variety of settings such as offices, dining rooms, entrances, lounges, etc.


    Voce di capitolato
      • Height:1485 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:GY 6.35
      • Light bulb included:No
      • Weight:8 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFloor-light-PICASSO
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaLightning
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1485
    • Larghezza (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Peso Netto (Kg)8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps