Pubblica i tuoi prodotti
Floor screen AURA with magazine display
Floor screen AURA with magazine display
    Archiviato

    Floor screen AURA with magazine display

    • White stained ash
    • Four display pouches on one side
    • Create new spaces

    Flexible floor screens with four ledges with retaining elastic that can be used as display pouches for magazines and brochures.

    Voce di capitolato
    • Height:1700mm

      Width:700mm

      Thickness:65mm

      Frame material:Ash

      Cover material:Felt

      Weight:20.5kg

      Warranty:7 years

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFloor-screen-AURA-with-magazine-display
    • Famiglia di prodottoDesk
    • Gruppo di famigliaAcoustics
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1700
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)65
    Relativo a
    • Materiale principaleCenere
    • Materiale secondarioFibra di feltro
    • Peso Netto (Kg)20.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Descrizione Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 23.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Screens
    • Numero OmniClass23-19 25 13 15
    • Titolo OmniClassScreens