Pubblica i tuoi prodotti
Floor screen ZONE 1360x1000x40mm
Floor screen ZONE 1360x1000x40mm

    Floor screen ZONE 1360x1000x40mm

    • Effective noise absorption
    • Complete incl. stand
    • Sleek and stylish design

    Sound absorbent and stylish floor screen created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. A wheel set can be purchased separately for a mobile and easy-to-move screening solution.

    Voce di capitolato
    • Height:1360mm

      Width:800mm

      Total height:1405mm

      Thickness:40mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:14.5kg

      Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

      Warranty:7 years

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFloor-screen-ZONE-1360x1000x40mm
    • Famiglia di prodottoDesk
    • Gruppo di famigliaAcoustics
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1360
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioTessuto
    • Peso Netto (Kg)14.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Descrizione Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying