Pubblica i tuoi prodotti
Floor screen ZONE 1360x800x40mm

Floor screen ZONE 1360x800x40mm

  • Effective noise absorption
  • Complete incl. stand
  • Sleek and stylish design

Sound absorbent and stylish floor screen created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. A wheel set can be purchased separately for a mobile and easy-to-move screening solution.

Voce di capitolato
  • Height:1360mm

    Width:800mm

    Total height:1405mm

    Thickness:40mm

    Composition:100% Polyester

    Cover material:Fabric

    Padding material:Rock wool

    Weight:14.5kg

    Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

    Warranty:7 years

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFloor-screen-ZONE-1360x800x40mm
  • Famiglia di prodottoDesk
  • Gruppo di famigliaAcoustics
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1360
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)40
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
  • Materiale secondarioTessuto
  • Peso Netto (Kg)14.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Ac_15_55_04
  • Descrizione Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying