Pubblica i tuoi prodotti
Florence
Archiviato

Florence

  • Straight model
  • Stackable
  • Contemporary and stylish

Stackable wooden chair in a stylish design. The one-piece seat features a straight back and makes the chair a trendy feature in the modern canteen or break out area. The cut-outs in the backrest add an attractive detail but are also a practical feature that acts as a handle for moving and stacking the chair.

Voce di capitolato
  • Seat height:445 mm

    Seat depth:390 mm

    Seat width:380 mm

    Seat material:Wood

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:160 kg

    Weight:4 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFlorence-Stackable-Chair
  • Famiglia di prodottoLunch and conference
  • Gruppo di famigliaChairs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)445
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)390
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches