Pubblica i tuoi prodotti
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620

    Folding table HEX 740x800x620

    • Folding table top
    • With castors
    • Flexible furnishing solution

    Practical, space-saving table for a flexible learning environment. One table can be used on its own or several can be combined in different ways to create a customised furnishing solution. The front legs of the table are fitted with castors to make it easy to move.

    Voce di capitolato
    • Length:620 mm

      Height:740 mm

      Table surface:Irregular

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Collapsible:Yes

      Weight:13,5 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFolding-table-HEX-740x800x620
    • Famiglia di prodottoSchool desk
    • Gruppo di famigliaDesk
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Profondità (mm)620
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)13.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Descrizione Uniclass 2015Classroom desks and tables