Pubblica i tuoi prodotti
Height adjustable workbench MOTION electric 300kg load,1200x600mm

Height adjustable workbench MOTION electric 300kg load,1200x600mm

  • Easy to adjust in height
  • For an ergonomic workplace
  • HPL top

    Ergonomic workbench with electric height adjustment. You can easily vary your work position with this practical worktable, which has a durable top that is easy to clean. Complete your workbench with smart accessories for extra flexibility.
Voce di capitolato
    • Length:1200 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:715 mm
    • Maximum height:1115 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electric double-leg stand
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:300 kg
    • Lift speed:23 mm/sec
    • Weight:51 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:CE
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHeight-adjustable-workbench-MOTION-electric-300kg-load-1200x600mm
  • Famiglia di prodottoChanging room
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-09
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)51
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Codice CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables