Pubblica i tuoi prodotti
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
    Archiviato

    High-sided armchair STILL

    • High sides
    • Noise-cancelling effect
    • Removable fabric upholstery

      Modern lounge chair with high sides and removable upholstery on the seat cushions and frame. Ideal for relaxing, taking phone calls and holding meetings as it absorbs noise and provides privacy.
    Voce di capitolato
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:480 mm
      • Seat width:660 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:760 mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:40000 Md
      • Weight:40 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHigh-sided-armchair-STILL
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1400
    • Larghezza (mm)760
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)40
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas