Pubblica i tuoi prodotti
Irregular shaped coffee table IRIS 870x670x510mm

Irregular shaped coffee table IRIS 870x670x510mm

  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Sleek and stylish coffee table with a rectangular table top in durable laminate. The table is easy to place and suitable for multiple of environments, making it perfect in a foyer or common room.
Voce di capitolato
    • Length: 870 mm
    • Height: 510 mm
    • Width: 670 mm
    • Table surface: Irregular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIrregular-shaped-coffee-table-IRIS-870x670x510mm
  • Famiglia di prodottoLounge and hallway
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)510
  • Larghezza (mm)670
  • Profondità (mm)870
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables