Pubblica i tuoi prodotti
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm electronic lock
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm electronic lock
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm electronic lock

    Medicine cabinet CURE 400x380x285mm electronic lock

    • Burglary-delaying
    • Flexible interior
    • Integrated work surface

      Burglary-delaying medicine cabinet with an interior that can be adapted to your needs. Suppied with a key lock or electronic code lock. The door opens downwards, offering a temporary work surface. A small valuables compartment is available as an accessory
    Voce di capitolato
      • Height: 400 mm
      • Width: 380 mm
      • Depth: 285 mm
      • Height, internal: 350 mm
      • Width, internal: 225 mm
      • Depth, internal: 265 mm
      • Colour: White
      • Colour code: RAL 9016
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 8 kg
      • Assembly: Assembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMedicine-cabinet-CURE-400x380x285mm-electronic-lock
    • Famiglia di prodottoChanging room
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)380
    • Profondità (mm)285
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo in lastre
    • Peso Netto (Kg)8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Numero OmniClass23-21 15 27 13
    • Titolo OmniClassClothing Shelving and Storage Units