Pubblica i tuoi prodotti
Mesh conference chair TORONTO
Archiviato

Mesh conference chair TORONTO

  • Stylish mesh back
  • Stackable
  • Armrests for good support

    Conference chair with a mesh back for ventilation and padded seat cushion. The chair has armrests and a slightly contoured seat for a comfortable sitting position. You simply stack the chair when you want to free up floor space or when cleaning.
Voce di capitolato
    • Seat height:475 mm
    • Seat depth:465 mm
    • Seat width:460 mm
    • Height:840 mm
    • Width:545 mm
    • Depth:530 mm
    • Colour:Black
    • Stand colour:Chrome
    • Seat material:Fabric
    • Backrest material:Mesh
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.5 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMesh-conference-chair-TORONTO
  • Famiglia di prodottoLunch and conference
  • Gruppo di famigliaChairs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-10-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)840
  • Larghezza (mm)545
  • Profondità (mm)530
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)6.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Codice CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Seating