Pubblica i tuoi prodotti
Metal drawing cabinet SKETCH A0
Metal drawing cabinet SKETCH A0
Metal drawing cabinet SKETCH A0

    Metal drawing cabinet SKETCH A0

    • Stackable drawer unit
    • Made of sheet steel
    • Central locking

      Complete drawing cabinet consisting of one drawer unit with lockable A0 drawers, one leg frame and one tabletop
    Voce di capitolato
      • Height:950 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Laminate
      • Number of drawers:6
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:163.8 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMetal-drawing-cabinet-SKETCH-A0
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)950
    • Larghezza (mm)1345
    • Profondità (mm)950
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)163.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_24
    • Descrizione Uniclass 2015Drawing