Pubblica i tuoi prodotti
Metal drawing double cabinet SKETCH A1
Metal drawing double cabinet SKETCH A1

    Metal drawing double cabinet SKETCH A1

    • Stackable drawer unit
    • Made of sheet steel
    • Central locking

      Complete drawing cabinet consisting of one drawer unit with lockable A1 drawers, one leg frame and one tabletop
    Voce di capitolato
      • Height:1080 mm
      • Width:990 mm
      • Depth:680 mm
      • Drawing size:A1
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Sheet steel
      • Number of drawers:12
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:147.7 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMetal-drawing-cabinet-Sketch-A1-double
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1080
    • Larghezza (mm)990
    • Profondità (mm)680
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Peso Netto (Kg)147.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_24
    • Descrizione Uniclass 2015Drawing