Pubblica i tuoi prodotti
Mobile glass board MARY with acoustic panel
Mobile glass board MARY with acoustic panel
Mobile glass board MARY with acoustic panel

    Mobile glass board MARY with acoustic panel

    • Unique and versatile
    • Magnetic writing board
    • Feet and wheels included

      Get form and function in one with a mobile, magnetic glass writing board that features a fabric-covered, sound-absorbent back and half-panel front. It creates a better soundscape while also adding a modern flair to a functional classic.
    Voce di capitolato
      • Height:1960 mm
      • Width:1500 mm
      • Thickness:45 mm
      • Writing surface format:1500x1200 mm
      • Colour:Yellow
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Wool
      • Writing surface material:Glass
      • Function:With magnetic function
      • Weight:57 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMobile-glass-board-MARY-with-acoustic-panel
    • Famiglia di prodottoOffice Accessories
    • Gruppo di famigliaWhiteboards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1960
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)45
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioTessuto
    • Peso Netto (Kg)57
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Descrizione Uniclass 2015Whiteboards