Pubblica i tuoi prodotti
Mobile shelf storage NOMAD

Mobile shelf storage NOMAD

  • Flexible
  • With casters
  • Four compartments

    Compact shelving with four compartments for versatile storage, equipped with casters for maximum flexibility.
Voce di capitolato
    • Height: 885 mm
    • Width: 780 mm
    • Depth: 440 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 415 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 4
    • Weight: 33.1 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMobile-shelf-storage-NOMAD
  • Famiglia di prodottoOffice and conference
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)885
  • Larghezza (mm)780
  • Profondità (mm)440
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Peso Netto (Kg)33.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units