Pubblica i tuoi prodotti
Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric
Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric

    Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric

    • High-quality vitreous enamel
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile whiteboard with high-quality, vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    Voce di capitolato
      • Height:1200 mm
      • Width:2000 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Single sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:47 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMobile-whiteboard-DORIS-1000x2000mm
    • Famiglia di prodottoOffice Accessories
    • Gruppo di famigliaWhiteboards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principaleSmalti
    • Peso Netto (Kg)47
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Descrizione Uniclass 2015Whiteboards

    Disponibilità Regionale

    Europa