Pubblica i tuoi prodotti
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    4.6 su 5 stelle4.6(8 recensioni)
    • Fully-welded construction
    • 4 adjustable shelves
    • Lock with 2 keys

      Stable, fully-welded storage cabinet. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and a 3-point lock with two keys
    Voce di capitolato
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Shelf interval: 50 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 62 kg
      • Assembly: Assembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOffice-storage-cabinet-SENSE-1800x800x400mm
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1800
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)62
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units