Pubblica i tuoi prodotti
Original whiteboard DORIS 4500x1200mm

Original whiteboard DORIS 4500x1200mm

  • High-quality vitreous enamel
  • Magnetic surface
  • Long lifetime

    Whiteboard with a high quality, vitreous enamel writing surface. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials. Incl. discreet pen shelf.
Voce di capitolato
    • Height:1200 mm
    • Width:4500 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:65 kg
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 156129
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoOriginal-whiteboard-DORIS-4500x1200mm
  • Famiglia di prodottoOffice Accessories
  • Gruppo di famigliaWhiteboards
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-10-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1200
  • Larghezza (mm)4500
Relativo a
  • Materiale principaleSmalti
  • Peso Netto (Kg)65
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Descrizione Uniclass 2015Whiteboards