Pubblica i tuoi prodotti
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm

    Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm

    4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
    • Plenty of space
    • Modern design
    • Perfect for common rooms

      Large bench seat with a 3-armed backrest in the middle. Padded with cold foam. The bench seat is ideal for common rooms and hallways.
    Voce di capitolato
      • Seat height:450 mm
      • Diameter:1300 mm
      • Total height:755 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand material:Steel
      • Washable:60°
      • Shape:Round
      • Weight:30 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOttoman-DOT-3-armed-backrest-1300mm
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)755
    • Larghezza (mm)1300
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)30
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas