Pubblica i tuoi prodotti
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm

    Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm

    • Plenty of space
    • Modern design
    • Perfect for common rooms

      Large bench seat with a round backrest in the middle. Padded with cold foam. The bench seat is ideal for common rooms and hallways
    Voce di capitolato
      • Seat height:450 mm
      • Diameter:1300 mm
      • Total height:755 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand material:Steel
      • Washable:60°
      • Shape:Round
      • Weight:25kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOttoman-DOT-rounded-backrest-1300mm
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)755
    • Larghezza (mm)1300
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas