Pubblica i tuoi prodotti
Personal effects locker CUBE 450x250x400mm

Personal effects locker CUBE 450x250x400mm

  • Combine as required!
  • Can be wall mounted
  • Incl. cylinder locks and keys

    Locker for personal storage of valuables. Can be mounted on a wall or you can add a base frame to use it as a free-standing unit. Cylinder lock and keys are included.
Voce di capitolato
    • Height:450 mm
    • Width:250 mm
    • Depth:400 mm
    • Height, internal:405 mm
    • Width, internal:210 mm
    • Depth, internal:380 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:8.4 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPersonal-effects-locker-CUBE-450x250x400mm
  • Famiglia di prodottoOffice and conference
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)450
  • Larghezza (mm)250
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)8.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descrizione Uniclass 2015Lockers
  • Codice CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Numero OmniClass23-19 13 00
  • Titolo OmniClassLockers

Disponibilità Regionale

Europa