Pubblica i tuoi prodotti
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT

    Pouffe POINT

    • Ergonomic pouffe
    • Suitable for a range of settings
    • Modern and durable upholstery

      Flexible and ergonomic pouffe encouraging an active sitting position. The pouffe can be used upright or placed on its side and straddled. The design means that the pouffe has a gentle rocking motion, contributing to a better posture and improved blood circulation.
    Voce di capitolato
      • Seat height:470 mm
      • Width:440 mm
      • Depth:440 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Shape:Irregular
      • Weight:5 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPouffe-POINT
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)470
    • Larghezza (mm)440
    • Profondità (mm)440
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas