Pubblica i tuoi prodotti
Refuse bin HURLEY

Refuse bin HURLEY

4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)
  • For indoor use
  • With handles
  • Push lid

    A classic waste-paper bin with a push lid and handles for easy emptying
Voce di capitolato
    • Height:770 mm
    • Diameter:350 mm
    • Volume:40 L
    • Colour:Stainless
    • Material:Sheet steel
    • Weight:7.1 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRefuse-bin-HURLEY
  • Famiglia di prodottoChanging room
  • Gruppo di famigliaWastebins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-12-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)770
  • Larghezza (mm)350
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Peso Netto (Kg)7.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Descrizione Uniclass 2015Waste bins