Pubblica i tuoi prodotti
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V

    School chair ALDA V

    • Durable polypropylene
    • Ergonomically designed
    • Adjustable seat height

      Durable student chair with castors and an ergonomically designed seat shell that makes it possible to sit either backwards with a backrest or forwards with a front support. The seat height is adjustable
    Voce di capitolato
      • Seat height:410-540 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Wheel:With wheels
      • Weight:7.3 kg
      • Assembly:Assembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSchool-chair-ALDA-V
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-29
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)430
    • Profondità (mm)430
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)7.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Prodotti simili