Pubblica i tuoi prodotti
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm

    Seating block ELLA 440mm

    • Durable fabric upholstery
    • Modern
    • Available in many colours

      Modern, round seating block with durable fabric upholstery. The seating block is ideal for hallways, lounges, waiting rooms, etc.
    Voce di capitolato
      • Seat height: 470 mm
      • Diameter: 440 mm
      • Frame material: Plywood
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Shape: Round
      • Weight: 9 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSeating-Block-ELLA-440mm
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)470
    • Larghezza (mm)440
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas