Pubblica i tuoi prodotti
Stackable conference chair Simcoe
Stackable conference chair Simcoe

    Stackable conference chair Simcoe

    3.3 su 5 stelle3.3(11 recensioni)
    • Hard-wearing fabric
    • Cantilever frame
    • Extra-wide seat

    Stackable conference chair with a frame that lets you rock gently in your seat but remains stable. Thanks to its extra wide seat and armrests that support the upper body, the chair is comfortable to sit in even during longer meetings. Upholstered in flame-retardant fabric

    Voce di capitolato
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:500 mm

      Colour:Black

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:90 kg

      Weight:9,45 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSimcoe-Conference-Chair
    • Famiglia di prodottoLunch and conference
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)460
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Peso Netto (Kg)9.45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches