Pubblica i tuoi prodotti
Sliding door cabinet MODULUS 2000x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 2000x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 2000x800x400
    Archiviato

    Sliding door cabinet MODULUS 2000x800x400

    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Storage cabinet in the series MODULUS with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. A base frame and inserts can be added.
    Voce di capitolato
      • Height:2000 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:370 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8100 SM Pearl white
      • Frame colour:White
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:4
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:75 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSliding-door-cabinet-MODULUS-2000x800x400
    • Famiglia di prodottoOffice and conference
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)75
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units