Pubblica i tuoi prodotti
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater

    Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater

    3.0 su 5 stelle3.0(9 recensioni)
    • Danish design
    • Suitable for public spaces
    • Modern and durable upholstery

      The Copenhagen Plus sofa is a modern style sofa that has been tested and EN 16139 approved, making it suitable for public spaces such as lounges. The sofa's Scandinavian design offers excellent comfort and durable upholstery.
    Voce di capitolato
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:1620 mm
      • Height:740 mm
      • Width:1620 mm
      • Depth:830 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Weight:31 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSofa-COPENHAGEN-2-seater
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSofas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)1620
    • Profondità (mm)830
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)31
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas