Pubblica i tuoi prodotti
Sofa START 600mm
Sofa START 600mm
Sofa START 600mm
Sofa START 600mm
Sofa START 600mm
Sofa START 600mm

    Sofa START 600mm

    • Suitable for a range of settings
    • Easy to connect together
    • Useful floor brackets

      A hard-wearing sofa that is suitable for different environments. This Start sofa is the ideal solution for public spaces, such as a reception area, a canteen or a school hallway. Can be fixed to the floor for increased stability and several sofas can be connected together.
    Voce di capitolato
      • Seat height:465 mm
      • Seat depth:420 mm
      • Height:765 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Weight:17 kg
      • Testing:EN 16139
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSofa-START-600mm
    • Famiglia di prodottoLounge and hallway
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)765
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioPelle
    • Peso Netto (Kg)17
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas