Pubblica i tuoi prodotti
Standing desk FLEXUS 1200x800mm

Standing desk FLEXUS 1200x800mm

  • Electrically height adjustable
  • Straight desktop
  • Work height: 700-1170 mm

    High-quality, sit-stand desk that is electrically height-adjustable and features cable ports, T-frame without cross brace, rectangular legs and flat adjustable feet. Driven by a powerful single motor.
Voce di capitolato
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Minimum height:700 mm
    • Maximum height:1170 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:100 kg
    • Lift speed:25 mm/sec
    • Number of motors:1
    • Weight:42.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoStanding-desk-FLEXUS-1200x800mm
  • Famiglia di prodottoOffice and conference
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1200
  • Larghezza (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)42.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
  • Descrizione Uniclass 2015Office desks
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables